机体拉杆和撑杆

新型飞机要求最先进的科技,以实现可持续性的挑战和降低直接运营成本。 同时,航空航天市场的变化日新月异,促使飞机设计师在更短时间内需要满足更多的要求。

拉杆技术

40多年来通过品牌SARMA,SKF持续改进和优化拉杆的最佳强度/重量比: 复合材料或金属型锻管。 SKF已制造了近300万条拉杆,成为全球领导者,并且拥有丰富知识和工程能力,以满足您最严苛的要求。

专业工程设计更卓越的飞机

SKF拉杆系列可用于所有类型的应用和原材料,展示出在工程上的强大竞争优势。 基于我们在拉杆工程技术上的长期经验和丰富知识,SKF能协助您建造更大、更轻、更有效率的飞机。

合作伙伴关系提高效率

SKF致力成为您的首选合作伙伴,满足您对拉杆的所有要求,同时还成功实施一组功能强大的解决方案,积极改善整个供应链。 除了电子数据交换功能和共用网络平台之外,配套解决方案和客户服务提升了飞机装配线团队的协作效率。

可持续发展和经济型的飞机

帮助减重是我们工程师的主要目标之一。 由于SKF金属拉杆达到最高强度/重量比,并且采用最有效的原材料研发其终端配件,因此能优化您应用的总重量。 重量减轻意味着燃料消耗量亦将随着减少,从而制造出可持续发展和最具经济性的飞机。
SKF logo