配件/工具

领先的农业生产技术

农用配件都是经常地直接用在最苛刻的工作条件下。 为了确保有效、具成本效益的运作,农民们需要维护需求最小和使用寿命最长的配件。 为了帮助将此类产品推向市场并因此获利,原始设备制造商需要更坚固耐用、整体式、预组装解决方案。

SKF提供各种高性能、免维护的解决方案,以满足农场主和原始设备制造商的需求。 SKF解决方案结合了轴承、密封、润滑和传感器的性能,有助于促进配件在现场的性能和可靠性。 SKF集成解决方案也有助于简化组装和削减保修索赔和成本。

解决方案

SKF logo