摆动式接头解决方案

维护成本减少,具有高性能

在农用设备中,许多摆动式接头使油脂再润滑操作既费时又昂贵。 为了消除这一问题,SKF为多种摆动式接头应用研发了一系列免维护或“维护保养间隔长”的轴承解决方案。 这样的应用场合包括转向和起重柱,以及配件的铰接。

SKF摆动式接头解决方案的一个例子包括高性能TX球面滑动轴承和带LS重载密封件的杆端装置,以及密封自调心滚子轴承。 此配置中的重载密封和终身油脂润滑能力有助于消除因污染物入侵或不良润滑造成的轴承失效。 此可靠SKF解决方案不仅可提高生产效率,而且也有利于环保。
SKF logo