SKF电子停车制动

一个紧凑的智能”解决方案

SKF电子停车制动是研发用于拖拉机的停车和紧急制动,它是一个紧凑的“智能”解决方案,为农民提高在不同条件下的可靠性、舒适度和生产力。

SKF电子停车制动采用线控技术控制致动器,实现“智能”功能。
  • 当拔掉钥匙,驾驶员离开座位时,“自动应用”功能启动
  • “紧贴山路”和“驶离”功能使得即使在山路上也带来最大程度的驾驶舒适性
  • 自动磨损补偿无需由最终用户的手动系统显示读数。

灵活设计

SKF电子停车制动是一种灵活的附加解决方案,拥有集成的智能功能。 当用来取代机械或液压系统,该单元的线控技术可以提高车辆的使用效率和性能。 该单元易于安装,设计师可以自由在车辆的不同位置上定位该单元。 “即插即用”的解决方案降低了组装成本
  • 坚固耐用、 高性能的解决方案提升了设备可靠性
  • 基本免维护
  • 提高了操作人员的安全和人体工效

解决方案适合配备不同变速箱的的多种车辆平台,定制软件使之适用于多种不同工作条件下的多种车辆。
SKF logo