球面滑动轴承

用于主销应用(转向联动装置)的SKF免维护解决方案有一个带专门研发的密封件的球面滑动轴承
该轴承不需要润滑剂,还可与钢对钢滑动轴承完全互换。

减低成本,减少环境污染的风险

对最终用户来说,这可以带来很大的节省,因为排除了再润滑的停机时间。 因润滑不当或不足而造成的轴承失效风险也被消除。 无需润滑也意味着不会有油脂泄漏带来的环境污染风险。 最终该单元带来更高的可靠性和更强的生产力。
SKF logo