轴承表面处理

防止润滑剂污染物进入变速器

在拖拉机的动力传动系统中,轴承润滑剂可能受到金属和其它颗粒的污染,使轴承因疲劳和磨损而过早失效。 SKF解决方案? 轴承圈的表面处理。

SKF表面处理工艺可显著提升经过标准淬透处理的SKF轴承性能。 新表面减少了出现硬颗粒过分滚动时的边缘应力,从而实现更高的轴承可靠性、更长的使用寿命,以及最终降低总成本。 此外,轴承具备较高的抗污染能力,在不良的润滑条件下也能保持良好的运作性能。
SKF logo