圆柱滚子和CARB® 圆环滚子轴承

两个可靠的行星齿轮箱解决方案

SKF为行星齿轮箱提供两种可靠的行星轴承解决方案——圆柱滚子轴承和CARB圆环滚子轴承

可通过一个紧凑的设计将这两种轴承类型集成到一个行星小齿轮。 这两种类型还提供高承载能力,有利于更有效地发挥行星齿轮箱功能,以及具成本效益的总体解决方案。

圆柱滚子轴承的易装特性将错误安装的风险降到最低,因而有助于提高生产效率和总体可靠性。

CARB圆环滚子轴承对于齿轮箱的性能产生很大的影响。 由于它对对中误差不敏感,这有助于减少太阳齿轮的点蚀失效,从而优化整个行星系统的性能。
SKF logo