带法兰的齿轮轮毂单元

让拖拉机和联合收割机运行不止

农用设备必须在苛刻的环境里运行。 但是它们还需以达到65 km/h或者比在公路上更快的速度在田间移动。 SKF轮毂单元有助于拖拉机和联合收割机达到这两种速度。

这一单元有几个集成功能,并有利于保持高承载力、良好的抗倾斜能力以及精确的齿轮对中。

SKF轮毂单元还采用了高效的Mudblock密封件,无论速度高低,都能保持良好的性能。 由于该轮毂结构紧凑,制动器可轻易集成到前驱动轮中,这样就能达到所需的速度目标。
SKF logo