传感器和编码器

实现更高的精度和生产率

农用车辆中的自动转向系统再加上GPS技术,使操作人员能更精确地运行,反过来,降低燃料、种子和肥料的消耗量。

为了满足这些需要,SKF根据集成在转向系统中的传感轴承单元,研发出一种紧凑型免维护的解决方案。 它使操作人员在需要改变转向时(例如遇到障碍物或终点折返的情况下),安全实现自动和手动控制之间的切换。

对于原始设备制造商来说,这个紧凑型单元简化了组装,并增加了生产量。  
SKF logo