集中润滑系统

在合适时间使用恰当剂量的润滑剂

集中润滑系统可根据所使用的不同农用设备作出相应的变化。 SKF凭借其全方位的润滑泵和进给器,提供定制的解决方案,以满足个别客户的需求。

SKF自动集中润滑系统配有一个通用但简单的控制系统,可为每个设备的润滑点提供最佳润滑效果。 当设备运行,且所有轴承都在运动时,需定期润滑轴承。

这使得这些系统即使是在耕作面临的严酷条件下,也可以高度可靠运行。 SKF集中润滑系统通过为所有需要的点提供合适的、精确的润滑剂补给。这样的好处是:
  • 显著降低维修和备件成本
  • 提高设备可靠性
  • 准时并定量加入润滑剂,使润滑剂成本节省高达50%
  • 显著延长轴承的使用寿命
  • 减轻对环境的影响
  • 工人安全性更高
SKF logo