转向单元

符合更好的人体工效

SKF转向单元是一种综合了可靠的编码器技术与精简的“即插即用”部件包装的解决方案。 通过将方向盘定位到最合适的位置,可以改善人体工效,如无需转向柱和更好的总体工作条件,从而提升操作人员的效率。

对于农业设备制造商来说,他们得到的好处主要包括高设计灵活性、单元易于安装、成本降低和车辆性能得到提高。 由于转向单元普遍用于不同的汽车平台并具有紧凑和坚固的设计,这使得模块化的设计和汽车组装成为可能并且简单易行。 该单元也适用于不同的人体工效条件,包括从手指操控的方向盘到大型方向盘不等。

点击这里,阅读更多关于其它SKF机电一体化产品的内容。
点击这里,阅读SKF尚无及技术杂志《演进》里的一篇文章。

SKF logo