悬架单元

支持操作人员和原始设备制造商

公制尺寸径向球面滑动轴承
农用拖拉机悬架经常承载重载荷、冲击载荷以及暴露在苛刻的环境中。 最终,进入轴承的污染物会导致出现故障。 润滑悬架有助于防止出现非计划停机,但是这个工作耗时费力,而且在短期播种和收获的季节很难进行润滑。

用于Panhard和推动干单元的SKF解决方案为操作人员和原始设备制造商提供一个更坚固耐用的低维护成本的替代单元。 这个SKF解决方案是一个带重载密封件和薄膜密封件的集成设计,提供可靠的保护,防止污染物进入,同时降低维护要求和出现故障的几率。

对于操作人员来说,较少的维护和更多的正常运行时间有助于降低运营成本和提高农作生产力。 对于原始设备制造商,这种坚固耐用的集成设计有助于减少组装时间以及要求昂贵的保修索赔的可能性。

SKF logo