薄型轴承

在狭小的空间中支承重载荷

INSOCOAT 绝缘轴承
在前轮中,轮毂轴承支承车辆的重量,让车轮转动,并在必要时,提供相应的倾斜力矩,以及偶尔承受冲击负荷。 前车轮轮毂轴承通常包括在空间有限的移动行星齿轮箱中。

缩小尺寸和减少停机时间

在喷淋器、联合收割机和拖拉机车轮中,SKF薄型圆锥滚子轴承有助于缩小尺寸。 它们的高刚性和冲击荷载能力可降低设备停机时间,从而提高生产效率和操作人员的舒适度。

以较高速度运行的SKF薄型角接触球轴承已被证明是拖拉机前轮的一个有效解决方案。
SKF logo