SKF Mudblock

下一代轴承保护

农用设备中的轴承经常暴露在水、泥和污染物中,对正常运行时间和总体功能带来影响。 SKF Mudblock密封件具有一个独特的几何设计,新一代径向轴密封件单元能够有效地防止水、泥浆和污染物的侵入。

这些密封件提供优异的油脂/润滑油保持能力,从而延长轴承使用寿命、提升可靠性,并因此而降低总成本。 SKF Mudblock密封件是专门针对重型应用场合和苛刻的环境而研发的,并采用多种弹性材料制成,适用于多种温度范围,并提供多种定制设计。
SKF logo