割草机和电耙单元

SKF帮助做到更长的正常运行时间和更少的维护

割草机和电耙的昂贵的非计划的维修或维护意味着昂贵的非计划的生产损失。 传统轴承经常会出现这些停工,因为它们很容易被污染物和齿轮颗粒入侵,最终导致出现故障。

SKF割草机和电耙单元有助于通过增加正常运行时间、降低维护,来提升生产效率。 该单元包括法兰、轴、轴承、密封件和油脂,而且结构紧凑,并能提供更高的冲击荷载及污染抵御能力。

经现场测试的性能

与传统设计相比,用于耕作设备中的叉的SKF电耙单元延长轴承的使用寿命。

为原始设备制造商带来的好处显而易见,由于减少了部件,因此节省了物流和安装成本。 由于可以延长使用寿命,因而也可降低保修索赔。
SKF logo