打包机

压缩、剪切和滚动

在打包机装置内旋转的许多轴承配置必须忍受一连串的灰尘、泥土、稻草和其它污染物。 农民们和原始设备制造商需要这些轴承可以这样可靠地运作,而且其维护需求越少越好。 他们都在寻找方法提高打包机的质量和精度。

SKF可提供帮助

SKF农业解决方案使得打包机装置的运行更可靠、高效和精确。 坚固耐用SKF密封件设计和免再维护轴承单元可以降低维护和润滑的需求。 紧凑型机电致动器可以帮助更好地控制打包的质量,同时斯凯孚工程咨询服务部可以帮助原始设备制造商调整和优化打包工序。

解决方案

SKF logo