用于农业应用的 Y 轴承

通过坚固耐用的5唇密封件设计无需补充润滑

密封件失效造成的污染物进入或润滑剂损失,往往会导致农机轴轴承过早失效和设备出现故障。

SKF Y-轴承是专为农业应用设计的,可承受最苛刻的工作条件,同时减少停机时间和对环境的影响。 Y-轴承适用于要求严苛的常规农业应用场合,无需再润滑,并且采用坚固耐用的5唇密封件设计。 先进的同心锁定功能,同时可选配防腐材料的设计。 

采用5唇密封件设计,改善密封性能。

SKF农业应用Y轴承单元采用5唇式密封件,适用于污染严重但同时要求密封件具有较长使用寿命的应用环境。 它 包括一个冲压钢骨架,配有由低摩擦化合物制成的硫化 5 唇式密封件。

保证超过四年的实地使用

与有1至3年寿命周期的传统轴承相比,农业应用的Y-轴承的使用寿命长达4年以上,延长了30%至50%(根据SKF测试得出)。 对于农民和原始设备制造商等来说,该轴承单元提供更高的可靠性、更环保的足迹,同时降低总拥有成本。 

更多关于如何通过使用SKF Y轴承单元降低总体拥有成本的信息,请访问SKF Y轴承单元+复合轴承座 页面。

SKF logo