SKF农机轮毂

农业应用的免再润滑可靠性

SKF农机轮毂为农场主和原始设备制造商提供了具有重要优势的几乎免维护的成套密封轴承单元。 SKF农机轮毂经过终身油脂润滑和密封,减少了油脂的使用量以及油脂溢出的可能性。 由于刚性大,耕作盘倾斜的风险因而降到最低,设备的可靠性得到进一步提高。

目前,SKF农机轮毂是以下述的两个应用解决方案操作的: 用于耕作圆盘和播种圆盘的SKF农机轮毂。
经现场测试的性能
对SKF农机轮毂的现场测试证实,与每天都需要再油脂润滑的传统轴承配置相比,农民的每台设备每天可节省半小时的维护时间。

测试还显示,其预期运作性能可高达100,000 hectares。 对原始设备制造商来说,该单元简化的组装和积极的环境优势可以降低总成本,包括降低保修和维修成本的可能性。
原始设备制造商的好处
  • 削减保修、设计、测试和组装成本
  • 提高产品质量/可靠性
  • 差异化设计
  • 支持可持续发展的成果
最终用户的好处
  • 延长轴承单元的使用寿命
  • 降低维护和拥有成本
  • 快速而轻松地安装或更换
  • 提高生产效率

More information about SKF Agri Hub solutions

SKF logo