播种施肥机

严峻的操作环境和市场环境

和育苗播种机一样,播种施肥机要闲置几个月,然后要紧张地工昼夜工作一段时间。 轴承和其他关键部件,包括施肥机要面临着一系列恶劣环境和可能的污染物。 所有这些都可能导致轴承失效和代价高昂的非计划停工。

为了帮助确保最高的作物产量,育苗播种机也必须进行非常精确地播种。 计算机辅助致动系统可以达到这样的精确度,但这些组件也需要抵御苛刻的现场条件。 要想在市场上取得成功,这种“智能”农业解决方案的费用也必须是农民们承受得起的。

SKF帮助满足您的需求

SKF农业解决方案有助于原始设备制造商研发更可靠、更有效和更具竞争力的播种施肥机装置。 坚固耐用的SKF密封件设计和免再维护轴承单元可以降低维护和润滑的需求。 紧凑型机电致动器可实现更高的施肥机精确度。 SKF工程咨询服务部可以帮助原始设备制造商优化设计,以满足客户的指定要求。

解决方案

SKF logo