SKF Mudblock 盒式密封件

新一代轮端保护

农业设备中的轮端轴承必须耐受长时间高强度的工作,期间会接触到水、泥、稻草以及其他东西。 SKF Mudblock 密封件代表着最新一代的径向轴密封装置,提供针对这些苛刻的现场条件和污染的稳固保护,提高生产力、降低维护和运营成本。

SKF Mudblock 密封件采用集成式衬套、多唇密封件设计和高性能弹性材料,在保持润滑油方面提供市场领先的性能,同时降低摩擦力并延长密封件使用寿命。 该密封件专为苛刻环境下的重型作业而开发,采用 SKF 开发的羧基丁晴橡胶作为标配。 为满足多样化的温度和旋转速度要求,该密封件也可以提供其他弹性材料。

SKF Mudblock 密封件 MUD11

SKF logo