机电致动器

实现更高的精确度和符合更好的人体工效

机电致动器帮助农民们采用GPS和其它“精确”耕作技术。 而且它们正帮助农场主以更舒适方式地采用这些方法,提高了人体工效,同时降低了液压流体泄漏的风险。.

凭借SKF几十年的致动器经验和我们深入了解的农用设备知识,用于农业应用的SKF致动器是专为在田地里实现坚固耐用的性能而设计和制造。

置入式设计灵活性

这些置入式致动器能以简便、具成本效益的方式集成到现有和新的设计中。 SKF也能提供一系列复杂的工程服务,以帮助原始设备制造商研发出可发挥机电致动器优势的新设计。
SKF logo