播种机

提高播种机的可靠性和生产效率

闲置很长一段时间后,播种机再次投入到环境恶劣的条件下进行紧张的工作。 我们的轴承可以确保他们在接触到污垢、灰尘、洗涤剂和湿气的恶劣环境下依然有效播种。 污染物会导致轴承失效和代价高昂的非计划停工。

为了确保获得最高的利润率,育苗播种机也必须尽可能准确地播种。 计算机辅助致动系统可以确保精度,但这些组件必须抵御最恶劣的环境。

SKF可提供帮助

凭借SKF农业解决方案,原始设备制造商正设计更可靠、更有效地下一代育苗播种机。 坚固耐用的SKF密封件设计和免再维护轴承单元可以降低维护和润滑的需求。 紧凑型机电致动器可以运用精确播种技术,同时SKF工程咨询服务部可帮助原始设备制造商满足任何要求。

解决方案

SKF logo