用于播种圆盘的SKF农机轮毂

用于播种圆盘的SKF农机轮毂配有坚固耐用的5唇密封件,可在多达10个播种季节提供免再润滑性能。 这个先进的密封件设计包括插入钢以防止固体污染物进入、用于不同工作条件的相应密封唇设计以及一个最外层和最内层的密封唇用以防止污染物进入和油脂外泄。 带金属板法兰的双列深沟球轴承提供额外的力量,进一步帮助原始设备制造商降低保修成本和提高客户满意度。

典型的播种设备应用

  • 播种/犁刀圆盘
  • 开具圆盘
  • 圆盖盘
  • 划行器

SKF logo