用于农业应用的 Y 轴承

通过坚固耐用的5唇密封件设计可以不必补充润滑

如今农民们承受着日益增长的压力,他们必须降低成本,保持高生产效率、同时减少对环境的影响。 在很多情况下,会出现轴承密封件失效。 密封件失效造成的污染物入侵或润滑剂损失往往会导致农用轴轴承过早失效和设备出现故障。

SKF Y-轴承是专为农业应用设计的,可承受最苛刻的工作条件,同时减少停机时间和对环境的影响。 Y-轴承适用于常规应用计要求严格的应用场合,无需再润滑,并具有一个坚固耐用的5唇密封件设计。 真正的同心锁定功能,同时可选配防腐材料的设计。

保证超过四年的实地使用

与有1至3年寿命周期的传统轴承相比,农业应用的Y-轴承可用长达4年及以上,延长30%至50%的使用寿命(根据SKF测试得出)。 对于农民们和原始设备制造商等来说,该轴承单元提供更高的可靠性、更环保的足迹,同时降低总拥有成本。
SKF logo