拖拉机

越来越多的要求

提高功率密度和可靠性。 减少燃油消耗量和二氧化碳排放量 更好的人体工效和更“智能”农业耕作能力。 为了有效地满足这些日益增长的需求,制造商正在寻找供应商制定出创新的解决方案。 SKF可提供帮助。  

SKF帮助实现您的目标

SKF可以为原始设备制造商提供一系列的先进组件和系统,包括从小木屋到动力传动系统到停车制动器。 SKF解决方案有助于简化拖拉机设计,进而提供更高的燃油效率、操作舒适度、GPS控制以及更多。

解决方案

SKF logo