传感器轴承

一个集合多种功能,可即时安装的单元

传感器轴承
SKF传感器轴承单元配有防尘传感器和多功能深沟球轴承,是机电一体化的机械部件。 SKF传感器主体、脉冲环和轴承以机械方式连接在一起,形成可快速安装的集成化组件。 

整体式设计有助于缩短开发时间以及降低制造及组装成本。 坚固结实的部件和材料也能缩小尺寸、减少重量、提高安全性和可靠性以及更多。 SKF传感器轴承测量一系列的运作,包括: 
  • 转数
  • 转速
  • 转动方向
  • 相对位置
  • 加速度
  • 减速度
SKF logo