伺服驱动器

强大、高效的模块式设计

伺服驱动器

自动化市场非常注重成本。 生产商需要有最灵活的设备来缩短停产时间,这一点至关重要。 需要尽可能地缩短加工时间,以提高产能。 电动解决方案能够重新设置设备,改变其功能。 电动缸无需进行机械调整。 此外,电动缸具有不同的速度和精确的定位。


能源成本是一个大问题。 电动缸大大提高了效率。 相比气缸,电动缸能节省高达90%的能源成本。


SKF电动缸模块化能够以简单的方式连接您常用的电机。 SKF结合其驱动器技术和西门子的电机知识,开发了一体化的系统。 得益于两者的合作,SKF为您带来整套直线运动解决方案。

SKF logo