塑料成型

比液压装置更节省总拥有成本

除了传统液压机器,越来越多塑料注射成型设备制造商采用了各种混合陶瓷产品,甚至以机电一体化解决方案来代替纯电动解决方案,以提高产能。

优势:
  • 更长的工作周期
  • 高承载能力 
  • 比液压装置更节省拥有成本(能源、维护等) 
  • 高生产率 
  • 高精确 
  • 清洁度



电子机械驱动 4 主轴代替液压驱动: 注塑轴、成型夹、零件顶出、喷嘴接触
使用寿命长(大约 4000 万周期,高可靠低维护
在短周期内(低至 2.5 秒)高速驱动(高达 1米/秒)

针对不同行业的解决方案:

SKF logo