Robust系列转向器轴承

斯凯孚(SKF)推出全新Robust系列转向器轴承,实现更平稳、更精确的汽车转向。

SKF 推出功能强大的转向器轴承,可增强耐用性,具有很强的冲击载荷防御性能和较低的摩擦扭矩。 这种轴承可以为汽车提供更顺畅更精确的转向能力。

 

SKF汽车底盘业务部业务发展经理Andrea Griseri 表示:"SKF全新Robust系列转向器轴承可直接帮助驾驶员更舒适地操控汽车,并提高转向精确度。 “在当今生产的汽车中,EPS 的使用越来越多,并且这也是最严苛的转向应用工况。 我们的这款轴承凭借其创新设计,能够满足最严格的要求。"

 

这款Robust系列转向器轴承改进了内部设计,包括加强挡肩来承受高载荷和振动,同时降低了摩擦扭矩。 全新专利保护的保持架设计使钢球能够更自由地移动,并且不会受到保持架的干扰。 采用全新的洁净标准,减少了轴承中颗粒物数量。 由于具有所有这些特征,轴承摩擦平均降低 30% 左右,载荷阻力提高 17%,而耐用性提高 20%。

 

轴承规格和生产都可以根据需求定制。

在美洲、欧洲和亚洲,SKF 的 任何制造工厂都可以生产这款 Robust 系列转向器轴承。 

SKF logo