转向系统

保持领先地位

shutterstock_227980090
汽车制造业中的转向应用是独特而重要的人车接口,使得主动和被动安全系统都严格按照规定连接。 绝大部分关系到汽车行业未来的技术挑战都是以转向部分为主的。 SKF在供应转向柱轴承方面一直处于市场领先地位,也是电动转向系统轴承方面的主要供应商之一,现如今以及将来,电动转向系统将会在全世界的汽车制造商中得到广泛应用。

转向系统的电气化是汽车技术革新方面的一项重大发展。 目前,电动转向系统正与传统转向功能共同进步,例如液压助力系统,这意味着这项应用的潜力现在还没有得到充分的发挥。 在未来几年里,我们将见证车辆主动安全技术的一次非凡的演变。 因此,转向系统将发挥重要作用,使得车轮、制动和悬挂区域可以连接在一起。 这将提高车辆的整体性能。 配备传感器的部件非常重要
以用来部署高效的系统间交流。 在未来,这将使得电传操纵可以实现任何车辆转向体统中的机械元件的完全替换。

在这本手册中,我们将通过SKF产品中可以满足主要转向需求的一系列方案来说明先进车辆转向能力。

解决方案

SKF logo