转向柱轴承

一系列紧凑的解决方案

SKF 车辆转向
转向柱、小齿轮和齿条是车辆转向系统的机械部件,其将方向盘的上端连接到其转向齿轮(齿条和小齿轮)下端的。 转向柱一般由固定在车体上的管柱、转向轴和传动轴组成。 转向轴通常由柱顶部和底部的 2 个轴承支撑。
这种轴承称为上、下轴承,由 SKF 专门为此应用开发。
产品线转向柱轴承采用不同的设计类型:
• 深沟球轴承
• 角转向球轴承
• 线转向管柱轴承
• 预紧线圈转向管柱轴承
• 稳固角转向柱轴承

转向柱轴承

SKF logo