低噪音预载转向柱轴承

SKF为转向柱应用提供定制轴承,可大幅度减少噪音,并保持现有的性能水平。

低噪音预载转向柱轴承

汽车市场在不断演变中。 汽车生产商不断要求可改善驾驶舒适度和安全性的全新解决方案。 如此一来,要求产品更紧凑(或者重量更轻),噪音更小以及摩擦更少。 SKF为转向柱应用提供了全新的解决方案, 大幅度减少了噪音,并可保持现有的性能水平。 SKF在全球设立了生产基地和应用中心,可为汽车市场提供最好的支持。 SKF 在这一领域有着过硬的专业技术,积累了超过35年的丰富经验。 我们有丰富的知识与良好的工程支持,是开发定制轴承解决方案的理想合作伙伴,可帮助改善您的转向柱性能。

最突出的运行和环境优势:

  • 系统整体性能
  • 优化摩擦力矩 / 牺牲刚度
  • 价值管理
  • 减小噪声级别
  • 提高乘坐舒适度
SKF logo