麦弗逊悬架轴承

麦弗逊悬架轴承1影像
麦弗逊悬架轴承3影像
麦弗逊悬架轴承3影像
卓越的悬架意味着可带来提高性能并将尽可能降低成本的强劲解决方案。 SKF的卓越工程专业知识使我们能为您提供可靠的麦弗逊撑杆轴承和减振器密封件。 SKF的制造工厂靠近我们客户的主要市场。

这使您在严格控制生产成本的同时不断发展业务
  • 使得螺旋弹簧或整套悬架能在低且恒定的摩擦扭矩下的转向运动中旋转;在中心正前方位置摆动45°。
  • 使得弹簧能在普通悬架运动中旋转,并将悬架载荷传递到底盘上
  • 弹簧、减振器、限位挡块: - 轴向载荷: 径向载荷为3到8千牛顿 5至15%的轴向载荷——冲击载荷: 高达3倍的静态载荷

每个轴承设计均根据每个具体应用的下列因素来研发:
  • 载荷
  • 轴承座的几何形状
  • 免受环境影响

根据载荷的路径,已知两种主要的顶装轴承配置:
  • 当弹簧和减震器载荷均由相同的橡胶承载时,采用单路径。
  • 当弹簧和减震器载荷由不同的橡胶元件承载时,采用半双路径或双路径。

适合各种悬架类型:
  • 金属薄板
  • 复合材料
  • 小型推力球轴承
  • 深沟球轴承
  • 将(MSBU)麦弗逊撑杆轴承单元和弹簧基座、轴承、 顶置件以及限位挡块整合在一起。
SKF logo