弹簧橡胶垫悬架轴承

弹簧橡胶垫悬架轴承
弹簧橡胶垫悬架轴承能够提高稳健性、降低噪音和振动,并且有助于提高驾驶舒适度。将弹簧橡胶垫和轴承整合为一体减少了部件数量, 便于组装,降低了总成本。

悬架系统具有双重作用: 有助于车辆抓地和制动,以提高主动安全性和驾驶乐趣,并保持驾乘者的舒适性,该系统也合理隔绝道路的噪声、颠簸和振动。

SKF弹簧橡胶垫悬架轴承是一种新型解决方案,其将所有Robust MSBU的优点整合入弹簧橡胶垫。

特点
  • 集成弹簧橡胶垫
  • 化学和机械粘接
  • 减少弹簧橡胶垫和轴承的磨损

材料
  • 根据应用的具体参数进行材料选择。
  • 材料适用于注油工艺,提高加工效率。
  • 通过FEA计算进行评估和验证。
  • 整个悬架系统的确认测试

3项专利申请:
  • 材料
  • 减振器设计
  • 接口设计

优势
  • 消除悬架噪音
  • 完全集成式解决方案,无需组装。
  • 悬架部件数量更少
  • 不存在因橡胶垫和轴承之间污染物侵入引起的损坏风险

SKF在全球设立了生产基地和应用中心,可为汽车市场提供最好的支持。
SKF 在这一领域有着过硬的专业技术,积累了超过35年的丰富经验。 我们有丰富的知识与良好的工程支持,是开发定制轴承解决方案的理想合作伙伴,可帮助改善您的悬挂性能。
SKF logo