气弹簧密封件

气弹簧是一种在汽车和普通工业应用中提供提升和支撑的装置。 密封件对于气弹簧能够正常工作至关重要。

SKF气动弹簧密封件可承受高达200 bar的压力,并持久地保持在弹簧内,同时提供低摩擦和突破力。

特点
  • 粘结式的金属嵌件用于在压力下支撑密封唇
  • 独立的ID和OD密封唇消除了静态OD密封唇对动态ID密封唇的影响
  • 特殊配方的材料为各种运行条件提供了最佳密封
  • 密封唇的设计同时为长冲程和高频率振动提供密封

优势
  • 损失非常少量的力(保持高压)
  • 损失非常少的重量
  • 低突破力
  • 低静态和动态摩擦
  • 来自市场领先者的经验
SKF logo