滚珠齿轮单元

SKF滚珠齿轮单元具有非常适合小齿轮要求的双列角接触轴承设计。

特点
  • 加强型内部轴承设计优化动态能力
  • 通过扩大的接触角获得优良的轴向刚度等级
  • 由于滚针和轨道间的点接触造成的低摩擦扭矩
  • 预调整轴承用于简化组装
  • 尽可能减小重量和包装

好处
  • 减少摩擦和能量损耗
  • 更低的燃油消耗量和二氧化碳排放量
  • 小齿轮啮合的适当稳定位置
  • 提供动态能力
  • 更大的轴承刚度

查看完整的 SKF 超越零组合。

SKF logo