SKF能效型(E2)圆锥滚子轴承

优化设计减少高达30%的摩擦

E2 圆锥滚子轴承
SKF能效型(E2)圆锥滚子轴承属于SKF能效型性能等级,比标准SKF轴承相比,至少可减少30%的摩擦。 由于摩擦损耗即能量损耗,SKF E2设计的圆锥滚子轴承有助于实现更低的能源消耗量。

特点
  • 减少重量
  • 最佳化的内部几何形状
  • 可选的PEEK(聚醚酮醚)保持架
  • 延长滚道长度
  • 特别的滚子形态

查看完整的 SKF 超越零组合。

SKF logo