轻型汽车的小齿轮密封件

轻型应用的小齿轮密封件
SKF为乘用车和轻型汽车应用提供小齿轮密封件。 SKF小齿轮密封件的完整产品线包括成套设计。 成套设计包括一个耐磨轴套,其中还提供了密封件运行表面和防止外部污染物的障碍物。

凭借增强型防尘唇、径向防垢唇和主密封唇,SKF 提供更长的服务寿命和无与伦比的可靠性。

特点
  • 特殊配方的耐碱性弹性材料
  • 流体动力特点,如波形唇口和回流纹
  • 径向和轴向防尘唇
  • 各种外径尺寸如½金属/½橡胶,以及带或不带法兰
  • 紧凑的盒式设计,提供不锈钢轴套(需要时)

优势
  • 优异的流体和温度兼容性
  • 较强的泵油特征以改进密封功能
  • 通过将轴套用作挡油环和迷宫式密封件,实现优异的排污功能
  • 带法兰的OD简化密封件总成的安装
  • ½金属/½橡胶的设计为总成实现坚固性 
  • 不锈钢轴套在腐蚀环境中提供优异的性能
SKF logo