离合器支撑轴承

支持几种离合器功能

离合器支撑角接触球轴承
SKF离合器支撑轴承有助于从径向和轴向方向引导和定位驱动板,将载荷从双离合器转移到变速箱输入轴。 在离合器驱动时,它们还必须确保曲轴和变速箱输入轴之间有转速差。 设计功能和性能的优势包括:
  • 延长使用寿命
  • 高运行精度
  • 低噪音和振动等级
  • 极其紧凑的轻量级设计
  • 用高性能、应用指定润滑脂润滑并终身密封
  • 高轴向承载能力
  • 耐极高温
SKF logo