SKF 双离合器轴承组

减少二氧化碳的排放量和成本

SKF 双离合器轴承组
SKF双离合器轴承组有助于提高能量效率和减少二氧化碳的排放量。 它们的体积小、性能强劲,设计的灵活性高,是提高离合器性能的具有成本效益的解决方案。

设计功能和性能的优势

  • 延长使用寿命
  • 极其紧凑的轻量级设计
  • 用高性能、应用指定润滑脂润滑并终身密封
  • 高承载能力
  • 耐高温
  • 简化组装
  • 集成功能
  • 自调心性能
SKF logo