集成输入轴密封件

对于手动变速器的输入轴密封件,SKF已经将各种附加特性和功能集成在一个解决方案中,以提高性能。

用螺栓固定在变速器上的单元包含了动态密封件,为变速器壳体提供了静态密封,同时可以选择导管,以导向将离合器释放轴承的移动。 这些模块简化了安装。

特点
  • 变速器壳体的静态密封件集成在模块化单元内
  • 集成模块提供静态和动态密封、以及其他附加功能,如导向离合器释放轴承和动态密封件的安装保护

好处
  • 密封区域中铝质壳体的密封件孔隙
  • 紧凑式单元
  • 轻松方便地安装
  • 提高静态和动态密封的可靠性
  • 具有成本效益的解决方案
  • 模块可配备或不配备导管
SKF logo