用于传动系统的密封深沟球轴承

新型密封件可以大大降低摩擦,提高汽车传动系统的密封性能。

用于传动系统的密封深沟球轴承


降低油耗和二氧化碳排放量,同时提高产品可靠性,这些都是汽车市场中的重要因素。


性能优势:

  • 过滤性能更佳,最大程度减少轴承内部的污染,延长轴承的使用寿命
  • 在各种运行工况下,功率损耗更低,效率更高
  • 与标准密封深沟球轴承相比能够更快速
  • 轴承和密封件的使用寿命更长
  • 与标准解决方案相比,降低50%的密封摩擦

查看完整的 SKF 超越零组合。

SKF logo