粘结活塞密封件

粘结活塞将液压转换成直线运动。 在典型的自动变速器中,流体压力下的活塞冲程用于驱动离合器包,从而啮合特定的齿轮。

SKF粘结活塞拥有一个依靠压力激活的密封唇,可在压力伸缩,从而保留液体并保持压力。 最新的设计包括串珠式唇口,可显著减少摩擦,从而改善运行性能。

特点
  • 压力激活的密封唇直接粘结在金属冲压件上
  • 针对应用可提供定制设计
  • 附加功能例如缓冲器、弹簧定位、排放孔等。
  • 串珠式密封唇设计用于减少摩擦

好处
  • 串珠式密封唇设计减少摩擦,从而改善响应次数和翘起
  • 易于取代传统的铝质活塞和宽松的密封唇;减少部件数量
  • 增加运行寿命
  • 最小化轴承座的损坏/划伤
  • 比组装的铝质解决方案更能够节省成本
  • 可能能够降低重量,从而减少响应次数
  • 消除铝质活塞孔隙问题
SKF logo