中心支撑轴承底座

轻合金外壳纵向变速箱中的精确齿轮啮合

稳定的变速箱运行条件需要精确齿轮啮合,这反过来要求输入轴和副轴的刚性支撑。 对于轻合金外壳纵向变速箱,中心支撑轴承底座有助于实现精确齿轮啮合。

用螺栓固定在变速箱底座上

设计用于最大限度地减少热膨胀差的影响,这些预组装单元配备了在一个薄金属底座中的两个圆柱滚子轴承。 很适合高功率比的变速箱,中心支撑轴承底座结合了挡边和开口环的功能。 优点包括:
减少系统成本
  • 提高运行效率
  • 噪声和振动都降低
  • 更紧凑的轻量级设计
  • 样机前的最佳化设计
  • 减少研发时间
  • 简化变速箱底座的设计和组装
SKF logo