传动系统角接触球轴承

角接触球轴承 的内、外圈滚道在轴承轴线方向上有相对位移。 这意味着这种轴承圈是设计用来承载联合载荷,即径向载荷和轴向载荷。

该产品具有高承载力、经优化的表面形态和创新的保持架设计等特点。 此外,还有外观设计和性能的优势。

汽车设计和性能的优势:
  • 减少燃油消耗量
  • 延长润滑剂的使用寿命
  • 工作温度更低
  • 提高额定速度
  • 减少重量
  • 对组装过程无影响
  • 高刚性

查看完整的 SKF 超越零组合。

SKF logo