定位轴承板

轻合金外壳变速箱中的精确齿轮啮合

稳定的变速箱运行条件需要精确齿轮啮合,这反过来要求输入轴和副轴的刚性支撑。 对于轻合金外壳变速箱,定位支撑底座有助于实现精确齿轮啮合。

这种预组装单元设计用于最大限度地减少热膨胀差异带来的影响,在带轴向定位板的金属轴承板上装有两个轴承。 这个单元用螺栓固定在变速箱底座上,省去了外圈基座和开口环。 优势包括:
  • 减少系统成本
  • 提高运行效率
  • 噪声和振动都降低
  • 更紧凑的轻量级设计
  • 样机前的最佳化设计
  • 减少研发时间
  • 简化组装
SKF logo