SKF 主齿轮用混合轴承单元

主齿轮用混合轴承单元

SKF 主齿轮用混合轴承单元基于双列轴承设计,将一个圆锥滚子轴承和一个角接触球轴承整合在一个单元内。 预调整的轴承组提供了所需要的轴向游隙,在没有另外加垫过程情况下也能安装。


性能优势:

  • 提供齿轮轴的正确和稳定位置
  • 在所有运行条件下通过轻合金轴承座提供刚度更大的轴承支撑
  • 降低工作温度
  • 可靠的预载荷调整
  • 通过简化的组装过程降低潜在成本 
  • 由于部件减少,物流得以简化
  • 减少功率损耗 —— 提高燃油效率

查看完整的 SKF 超越零组合。

SKF logo