变速器前盖

前盖密封模块包括集成在一个单元内的盖板,带外部静态密封件和内部旋转轴密封件。

对于变速器一般在飞轮侧需要的大尺寸,SKF已经使用组装的静态和动态密封元件开发出了一种经济性模块。 其中,一个单独的轴封装配到盖ID,且一个O形圈安装在OD上。

特点
  • 包括了外径的静态密封件以及内径的旋转轴密封件
  • 完全灵活的旋转轴密封设计(传统弹性体、PTFE、低摩擦)
  • OD上的特殊“沟槽”可使用不昂贵的O形圈

好处
  • 便于安装
  • 可靠的密封实现长使用寿命
  • 低摩擦设计可用于最小化燃油消耗和CO2排放
  • 由于大冲压件不需直接用于模压所以提供了有效的成本节约方案


SKF logo