动力传动系统

提高从离合器到车轮的性能

传动系统是由变速器、分动器和主减速器组成的复杂且相互关联的系统,可显著提高车辆的整体效率和减少二氧化碳排放量。 SKF通过采取总系统方法,以减少传动系统应用中的摩擦和重量,并能为可靠性和环境挑战提供有效的解决方案。

无论您是想尽可能完善传统的动力传动以提高效率,还是研究新的替代技术,SKF可以提供帮助。 无论采用何种技术,我们的产品和解决方案具备协同效应,为您提供灵活的选择以及最佳化解决方案。

通过提供完整系列的传动系统解决方案,SKF可以很容易做到。 SKF传动系统提供用于所有主要传动系统应用的特定轴承和单元,以及用于变速器、差速器和主减速器的密封解决方案。 所有这些都有助于提高汽车的整体性能、可靠性和能源效率,甚至同时减少开发时间和成本。 

传动系统

SKF logo