SKF转子定位轴承

精确、静音、快速控制

SKF转子定位轴承是为启停系统和其他电驱动系统而研发的,将一个高性能磁脉冲环固定在一个高速、高温轴承。

轴承产生与转子角位置相关的强磁性脉冲。 由于高磁场强度,该装置可在严苛的工况下实现强劲的性能。 其它设计和性能优势包括:
  • 提高电机效率
  • 使能够减少二氧化碳排放量和燃油消耗量
  • 完整运行范围内的可靠性能
  • 极端环境阻力
  • 集成了轴承和目标轮
  • 紧凑
  • 简化组装
  • 对非常高的外部磁场有抵抗力

查看完整的 SKF 超越零组合。

SKF logo